512U55B2ES1

512U55B2ES1
512U55B2ES1

Profile Rail, 500 Series Galet Chariot, Size: 55 mm, Ultra précision Grade, B Style, 2 - Environ 0,08 C Preload, Steel, ES1 - Trou de cheville 6 mm - Fixation par glissement


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage70 mm
[A] Tolérance±5 μm 
[B]140 mm
[B2]43.5 mm
[F]12.5 mm
[F3]20 mm
[G]18 mm
[G1]13.5 mm
[J]57 mm
[L] Longueur du chariot205.5 mm
[L1]95 mm
[L2]70 mm
[L3]162 mm
[M1]9 mm
[N]116 mm
[O]12 mm
[P]34.5 mm
[S2]M14 
Diamètre du galet6 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerGalet 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeUltra précision 
MatériauSteel 
Option (ES/DH)ES1 - Trou de cheville 6 mm - Fixation par glissement 
Preload2 - Environ 0,08 C 
Style NameB - Long bloc standard 
Taille des rails (nominale)55 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight6.8 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie180500 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie222000 N
Capacité de charge statique324000 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie4872 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie5993 Nm
Capacité du moment de lacet statique8745 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie5919 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie7280 Nm
Capacité du moment de roulis statique10624 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie4872 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie5993 Nm
Capacité du moment de tangage statique8745 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?