512U45D2G2

512U45D2G2
512U45D2G2

Profile Rail, 500 Series Galet Chariot, Size: 45 mm, Ultra précision Grade, D Style, 2 - Environ 0,08 C Preload, Steel, G2 - Graissage avec Mobilux® EP2


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage70 mm
[A] Tolérance±5 μm 
[B]86 mm
[B2]20.5 mm
[G]18 mm
[J]60 mm
[L] Longueur du chariot172.5 mm
[L1]80 mm
[L3]135 mm
[M1]18 mm
[N]60 mm
[O]10 mm
[S2]M10 
Diamètre du galet5 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerGalet 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeUltra précision 
MatériauSteel 
Option (G1/G2/G3)G2 - Graissage avec Mobilux® EP2 
Preload2 - Environ 0,08 C 
Style NameD - Long bloc étroit 
Taille des rails (nominale)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight4 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie127800 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie157200 N
Capacité de charge statique229500 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie2874 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie3535 Nm
Capacité du moment de lacet statique5161 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie3527 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie4338 Nm
Capacité du moment de roulis statique6333 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie2874 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie3535 Nm
Capacité du moment de tangage statique5161 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?