512U35B1G1

512U35B1G1

Chariot à rouleaux série 500, 35mm, Standard long, Ultra Précision, Environ 0,03 C, Preload, Graissage avec Mobilux EP2,

Délai d'exécution :  3 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1137.84 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacités de charge leaders dans l’industrie
  • Grande rigidité de l'ensemble des quatre pistes à rouleaux dos à dos
  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock ou en livraison à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson Accumax

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 48.000
[B] 100.000
[B2] 33.000
[F] 8.500
[F3] 15.000
[G] 12.000
[G1] 10.000
[G2] 15.000
[J] 40.000
[L] 136.000
[L1] 62.000
[L2] 52.000
[L3] 103.000
[M1] 7.000
[N] 82.000
[O] 8.000
[P] 23.000
[S2] M10

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Rouleau
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot B - Standard long
Dimensions 35
Classe de précision Ultra Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,03 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 2,200 kg (4,850 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 1 537 N·m (1 134 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 1 232 N·m (909 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 1 232 N·m (909 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 71 500 N (16 074 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 1 891 N·m (1 395 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 1 515 N·m (1 117 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 1 515 N·m (1 117 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 87 945 N (19 771 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 2 762 N·m (2 037 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 2 214 N·m (1 633 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 2 214 N·m (1 633 lbf·ft)
Capacité de charge statique 128 500 N (28 888 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?