512U25C2G2

512U25C2G2

Chariot à rouleaux série 500, 25mm, Étroit, Ultra Précision, Environ 0,08 C, Preload, Graissage avec Krytox GPL227,

Délai d'exécution :  3 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$742.68 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacités de charge leaders dans l’industrie
  • Grande rigidité de l'ensemble des quatre pistes à rouleaux dos à dos
  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock ou en livraison à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson Accumax

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 40.000
[B] 48.000
[B2] 12.500
[G] 9.000
[J] 33.500
[L] 81.000
[L1] 35.000
[L3] 57.000
[M1] 9.500
[N] 35.000
[O] 7.500
[S2] M6

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Rouleau
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot C - Étroit
Dimensions 25
Classe de précision Ultra Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,08 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 0,600 kg (1,323 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 408 N·m (301 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 265 N·m (195 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 265 N·m (195 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 27 700 N (6 227 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 502 N·m (370 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 326 N·m (240 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 326 N·m (240 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 34 071 N (7 659 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 733 N·m (541 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 476 N·m (351 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 476 N·m (351 lbf·ft)
Capacité de charge statique 49 800 N (11 195 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?