512U25A2ES1

512U25A2ES1
512U25A2ES1

Profile Rail, 500 Series Galet Chariot, Size: 25 mm, Ultra précision Grade, A Style, 2 - Environ 0,08 C Preload, Steel, ES1 - Trou de cheville 6 mm - Fixation par glissement


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage36 mm
[A] Tolérance±5 μm 
[B]70 mm
[B2]23.5 mm
[F]6.8 mm
[F3]11 mm
[G]9 mm
[G1]6.5 mm
[J]29.5 mm
[L] Longueur du chariot81 mm
[L1]45 mm
[L2]40 mm
[L3]60 mm
[M1]5.5 mm
[N]57 mm
[O]7.5 mm
[P]17.5 mm
[S2]M8 
Diamètre du galet3.2 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerGalet 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeUltra précision 
MatériauSteel 
Option (ES/DH)ES1 - Trou de cheville 6 mm - Fixation par glissement 
Preload2 - Environ 0,08 C 
Style NameA - Bloc standard 
Taille des rails (nominale)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.7 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie27700 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie34100 N
Capacité de charge statique49800 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie265 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie326 Nm
Capacité du moment de lacet statique476 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie408 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie502 Nm
Capacité du moment de roulis statique733 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie265 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie326 Nm
Capacité du moment de tangage statique476 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?