512U25A1V

512U25A1V

Chariot à rouleaux série 500, 25mm, Standard, Ultra Précision, Environ 0,03 C, Preload, Frotteur en Viton supplémentaire,

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1182.01 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacités de charge leaders dans l’industrie
  • Grande rigidité de l'ensemble des quatre pistes à rouleaux dos à dos
  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock ou en livraison à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson Accumax

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 36.000
[B] 70.000
[B2] 23.500
[F] 6.800
[F3] 11.000
[G] 9.000
[G1] 6.500
[G2] 13.000
[J] 29.500
[L] 103.000
[L1] 45.000
[L2] 40.000
[L3] 60.000
[M1] 5.500
[N] 57.000
[O] 7.500
[P] 17.500
[S2] M8