512S65B2G2

512S65B2G2

Chariot à rouleaux série 500, 65mm, Standard long, Super Précision, Environ 0,08 C, Preload, Graissage avec Krytox GPL227,

Délai d'exécution :  3 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$2536.81 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacités de charge leaders dans l’industrie
  • Grande rigidité de l'ensemble des quatre pistes à rouleaux dos à dos
  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock ou en livraison à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson Accumax

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 90.000
[B] 170.000
[B2] 53.500
[F] 14.500
[F3] 25.500
[G] 23.000
[G1] 19.000
[G2] 32.000
[J] 76.000
[L] 251.000
[L1] 110.000
[L2] 82.000
[L3] 201.000
[M1] 13.000
[N] 142.000
[O] 15.000
[P] 51.000
[S2] M16

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Rouleau
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot B - Standard long
Dimensions 65
Classe de précision Super Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,08 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 13,500 kg (29,762 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 11 640 N·m (8 585 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 9 980 N·m (7 361 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 9 980 N·m (7 361 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 295 000 N (66 319 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 14 317 N·m (10 560 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 12 275 N·m (9 054 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 12 275 N·m (9 054 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 362 850 N (81 572 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 20 912 N·m (15 424 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 17 930 N·m (13 224 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 17 930 N·m (13 224 lbf·ft)
Capacité de charge statique 530 000 N (119 149 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?