512S55C2Z

512S55C2Z
512S55C2Z

Profile Rail, 500 Series Galet Chariot, Size: 55 mm, Super précision Grade, C Style, 2 - Environ 0,08 C Preload, Steel, Racleur métallique Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage80 mm
[A] Tolérance±10 μm 
[B]100 mm
[B2]23.5 mm
[G]19 mm
[J]67 mm
[L] Longueur du chariot163.5 mm
[L1]75 mm
[L3]120 mm
[M1]19 mm
[N]75 mm
[O]12 mm
[S2]M12 
Diamètre du galet6 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerGalet 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeSuper précision 
MatériauSteel 
Option (Extended
Options ExtendedRacleur métallique 
Preload2 - Environ 0,08 C 
Style NameC - Bloc étroit 
Taille des rails (nominale)55 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight4.5 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie180500 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie222000 N
Capacité de charge statique324000 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie4872 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie5993 Nm
Capacité du moment de lacet statique8745 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie5919 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie7280 Nm
Capacité du moment de roulis statique10624 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie4872 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie5993 Nm
Capacité du moment de tangage statique8745 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?