512S55A3C

512S55A3C

Chariot à rouleaux série 500, 55mm, Standard, Super Précision, Environ 0,13 C, Preload,

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1378.24 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacités de charge leaders dans l’industrie
  • Grande rigidité de l'ensemble des quatre pistes à rouleaux dos à dos
  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock ou en livraison à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson Accumax

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 70.000
[B] 140.000
[B2] 43.500
[F] 12.500
[F3] 20.000
[G] 18.000
[G1] 13.500
[G2] 26.000
[J] 57.000
[L] 163.500
[L1] 95.000
[L2] 70.000
[L3] 120.000
[M1] 9.000
[N] 116.000
[O] 12.000
[P] 34.500
[S2] M14