512S55A2ES4

512S55A2ES4
512S55A2ES4

Profile Rail, 500 Series Galet Chariot, Size: 55 mm, Super précision Grade, A Style, 2 - Environ 0,08 C Preload, Steel, ES4 - Trou de cheville 3/8 po - Fixation par glissement


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage70 mm
[A] Tolérance±10 μm 
[B]140 mm
[B2]43.5 mm
[F]12.5 mm
[F3]20 mm
[G]18 mm
[G1]13.5 mm
[J]57 mm
[L] Longueur du chariot163.5 mm
[L1]95 mm
[L2]70 mm
[L3]120 mm
[M1]9 mm
[N]116 mm
[O]12 mm
[P]34.5 mm
[S2]M14 
Diamètre du galet6 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerGalet 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeSuper précision 
MatériauSteel 
Option (ES/DH)ES4 - Trou de cheville 3/8 po - Fixation par glissement 
Preload2 - Environ 0,08 C 
Style NameA - Bloc standard 
Taille des rails (nominale)55 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight5 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie131900 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie162200 N
Capacité de charge statique237000 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie2637 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie3244 Nm
Capacité du moment de lacet statique6650 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie4325 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie5320 Nm
Capacité du moment de roulis statique7771 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie2637 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie3244 Nm
Capacité du moment de tangage statique6650 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?