512S35C3NZ

512S35C3NZ

Chariot à rouleaux série 500, 35mm, Étroit, Super Précision, Environ 0,13 C, Preload, Racleur métallique, Réservoir d'huile supplémentaire,

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1122.70 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacités de charge leaders dans l’industrie
  • Grande rigidité de l'ensemble des quatre pistes à rouleaux dos à dos
  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock ou en livraison à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson Accumax

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 55.000
[B] 70.000
[B2] 18.000
[G] 12.000
[J] 47.000
[L] 153.400
[L1] 50.000
[L3] 76.000
[M1] 14.000
[N] 50.000
[O] 8.000
[S2] M8

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Rouleau
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot C - Étroit
Dimensions 35
Classe de précision Super Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,13 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 1,608 kg (3,545 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 1 118 N·m (825 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 662 N·m (488 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 662 N·m (488 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 52 000 N (11 690 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 1 375 N·m (1 014 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 814 N·m (600 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 814 N·m (600 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 63 960 N (14 379 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 2 008 N·m (1 481 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 1 189 N·m (877 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 1 189 N·m (877 lbf·ft)
Capacité de charge statique 93 400 N (20 997 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?