512S35A3NZ

512S35A3NZ
512S35A3NZ

Profile Rail, 500 Series Galet Chariot, Size: 35 mm, Super précision Grade, A Style, 3 - Environ 0,13 C Preload, Steel, Réservoir d'huile, racleur métallique Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage48 mm
[A] Tolérance±10 μm 
[B]100 mm
[B2]33 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]10 mm
[J]40 mm
[L] Longueur du chariot109 mm
[L1]62 mm
[L2]52 mm
[L3]80 mm
[M1]7 mm
[N]82 mm
[O]8 mm
[P]23 mm
[S2]M10 
Diamètre du galet4.5 mm