512P55B3G2

512P55B3G2

Chariot à rouleaux série 500, 55mm, Standard long, Précision, Environ 0,13 C, Preload, Graissage avec Krytox GPL227,

Délai d'exécution :  3 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1454.77 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacités de charge leaders dans l’industrie
  • Grande rigidité de l'ensemble des quatre pistes à rouleaux dos à dos
  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock ou en livraison à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson Accumax

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 70.000
[B] 140.000
[B2] 43.500
[F] 12.500
[F3] 20.000
[G] 18.000
[G1] 13.500
[G2] 26.000
[J] 57.000
[L] 205.500
[L1] 95.000
[L2] 70.000
[L3] 162.000
[M1] 9.000
[N] 116.000
[O] 12.000
[P] 34.500
[S2] M14

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Rouleau
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot B - Standard long
Dimensions 55
Classe de précision Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,13 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 6,800 kg (14,991 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 5 919 N·m (4 366 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 4 872 N·m (3 593 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 4 872 N·m (3 593 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 180 500 N (40 578 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 7 280 N·m (5 369 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 5 993 N·m (4 420 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 5 993 N·m (4 420 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 222 015 N (49 911 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 10 624 N·m (7 836 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 8 745 N·m (6 450 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 8 745 N·m (6 450 lbf·ft)
Capacité de charge statique 324 000 N (72 838 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?