512P45C1ES4

512P45C1ES4

Chariot à rouleaux série 500, 45mm, Étroit, Précision, Environ 0,03 C, Preload, ES1 + canaux de lubrification individuels,

Délai d'exécution :  4 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$827.85 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacités de charge leaders dans l’industrie
  • Grande rigidité de l'ensemble des quatre pistes à rouleaux dos à dos
  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock ou en livraison à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson Accumax

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 70.000
[B] 86.000
[B2] 20.500
[G] 18.000
[J] 60.000
[L] 137.500
[L1] 60.000
[L3] 100.000
[M1] 18.000
[N] 60.000
[O] 10.000
[S2] M10

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Rouleau
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot C - Étroit
Dimensions 45
Classe de précision Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,03 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 3,000 kg (6,614 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 2 577 N·m (1 901 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 1 556 N·m (1 148 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 1 556 N·m (1 148 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 93 400 N (20 997 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 3 170 N·m (2 338 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 1 914 N·m (1 412 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 1 914 N·m (1 412 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 114 882 N (25 827 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 4 621 N·m (3 408 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 2 790 N·m (2 058 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 2 790 N·m (2 058 lbf·ft)
Capacité de charge statique 167 500 N (37 655 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?