512P45A1ZES3G1

512P45A1ZES3G1
512P45A1ZES3G1

Profile Rail, 500 Series Galet Chariot, Size: 45 mm, Précision Grade, A Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Steel, ES3 - Trou de cheville 1/4 po - Fixation par glissement, Racleur métallique Option, G1 - Graissage avec Krytox® GPL227

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage60 mm
[A] Tolérance±20 μm 
[B]120 mm
[B2]37.5 mm
[F]10.5 mm
[F3]18 mm
[G]15 mm
[G1]11 mm
[J]50 mm
[L] Longueur du chariot137.5 mm
[L1]80 mm
[L2]60 mm
[L3]104 mm
[M1]8 mm
[N]100 mm
[O]10 mm
[P]30.5 mm
[S2]M12 
Diamètre du galet5 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerGalet 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradePrécision 
MatériauSteel 
Option (ES/DH)ES3 - Trou de cheville 1/4 po - Fixation par glissement 
Option (Extended
Option (G1/G2/G3)G1 - Graissage avec Krytox® GPL227 
Options ExtendedRacleur métallique 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Style NameA - Bloc standard 
Taille des rails (nominale)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight3.2 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie93400 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie114900 N
Capacité de charge statique167500 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie1556 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie1914 Nm
Capacité du moment de lacet statique2790 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie2577 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie3170 Nm
Capacité du moment de roulis statique4621 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie1556 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie1914 Nm
Capacité du moment de tangage statique2790 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?