512P35B1NVZ

512P35B1NVZ
512P35B1NVZ

Profile Rail, 500 Series Galet Chariot, Size: 35 mm, Précision Grade, B Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Steel, Réservoir d'huile, frotteur Viton supplémentaire, racleur métallique Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage48 mm
[A] Tolérance±20 μm 
[B]100 mm
[B2]33 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]10 mm
[J]40 mm
[L] Longueur du chariot136 mm
[L1]62 mm
[L2]52 mm
[L3]103 mm
[M1]7 mm
[N]82 mm
[O]8 mm
[P]23 mm
[S2]M10 
Diamètre du galet4.5 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerGalet 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradePrécision 
MatériauSteel 
Option (ExtendedNVZ 
Options ExtendedRéservoir d'huile, frotteur Viton supplémentaire, racleur métallique 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Style NameB - Long bloc standard 
Taille des rails (nominale)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight2.2 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie71500 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie87900 N
Capacité de charge statique128500 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie1232 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie1515 Nm
Capacité du moment de lacet statique2214 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie1537 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie1891 Nm
Capacité du moment de roulis statique2762 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie1232 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie1515 Nm
Capacité du moment de tangage statique2214 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?