512P35A1ES2

512P35A1ES2
512P35A1ES2

Profile Rail, 500 Series Galet Chariot, Size: 35 mm, Précision Grade, A Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Steel, ES2 - Trou de cheville 10 mm - Fixation par glissement

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage48 mm
[A] Tolérance±20 μm 
[B]100 mm
[B2]33 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]10 mm
[J]40 mm
[L] Longueur du chariot109 mm
[L1]62 mm
[L2]52 mm
[L3]80 mm
[M1]7 mm
[N]82 mm
[O]8 mm
[P]23 mm
[S2]M10 
Diamètre du galet4.5 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerGalet 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradePrécision 
MatériauSteel 
Option (ES/DH)ES2 - Trou de cheville 10 mm - Fixation par glissement 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Référence UPC662486853121 
Style NameA - Bloc standard 
Taille des rails (nominale)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.6 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie52000 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie64000 N
Capacité de charge statique93400 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie662 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie814 Nm
Capacité du moment de lacet statique1189 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie1118 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie1375 Nm
Capacité du moment de roulis statique2008 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie662 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie814 Nm
Capacité du moment de tangage statique1189 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?