512P25D1ES1

512P25D1ES1
512P25D1ES1

Profile Rail, 500 Series Galet Chariot, Size: 25 mm, Précision Grade, D Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Steel, ES1 - Trou de cheville 6 mm - Fixation par glissement


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage40 mm
[A] Tolérance±20 μm 
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[G]9 mm
[J]33.5 mm
[L] Longueur du chariot103.4 mm
[L1]50 mm
[L3]79.4 mm
[M1]9.5 mm
[N]35 mm
[O]7.5 mm
[S2]M6 
Diamètre du galet3.2 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerGalet 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradePrécision 
MatériauSteel 
Option (ES/DH)ES1 - Trou de cheville 6 mm - Fixation par glissement 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Style NameD - Long bloc étroit 
Taille des rails (nominale)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.7 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie39100 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie48100 N
Capacité de charge statique70300 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie521 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie641 Nm
Capacité du moment de lacet statique936 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie576 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie708 Nm
Capacité du moment de roulis statique1035 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie521 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie641 Nm
Capacité du moment de tangage statique936 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?