511U45E3D

511U45E3D
511U45E3D

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 45 mm, Ultra précision Grade, E Style, 3 - Environ 0,13 C Preload, Steel with Thin Dense Chrome plating

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage70 mm
[A] Tolérance±5 μm 
[B]86 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]20.5 mm
[G]18 mm
[J]60.8 mm
[L] Longueur du chariot137.1 mm
[L1]60 mm
[L3]99.1 mm
[M1]18 mm
[N]60 mm
[O]19 mm
[S2]M 10 
Diamètre du roulement à billes7.9 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeUltra précision 
MatériauSteel with Thin Dense Chrome plating 
Option (D)D - Revêtement en chrome dur 
Preload3 - Environ 0,13 C 
Style NameE - Bloc étroit haut 
Taille des rails (nominale)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight3.3 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie61900 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie77989 N
Capacité de charge statique134800 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie1147 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie1445 Nm
Capacité du moment de lacet statique2498 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie1466 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie1847 Nm
Capacité du moment de roulis statique3193 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie1147 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie1445 Nm
Capacité du moment de tangage statique2498 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?