511U45E2L

511U45E2L

Chariot à billes série 500, 45mm, Étroit haut, Ultra Précision, Environ 0,08 C, Preload, Bloc de lubrification à longue durée de vie,

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1216.79 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 70.000
[B] 86.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 20.500
[G] 18.000
[J] 60.800
[L] 198.900
[L1] 60.000
[L3] 99.100
[M1] 18.000
[N] 60.000
[O] 19.000
[S2] M10

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot E - Étroit haut
Dimensions 45
Classe de précision Ultra Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,08 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 2,046 kg (4,511 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 1 466 N·m (1 081 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 1 147 N·m (846 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 1 147 N·m (846 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 61 900 N (13 916 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 1 847 N·m (1 362 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 1 445 N·m (1 066 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 1 445 N·m (1 066 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 77 989 N (17 533 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 3 193 N·m (2 355 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 2 498 N·m (1 842 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 2 498 N·m (1 842 lbf·ft)
Capacité de charge statique 134 800 N (30 304 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?