511U45B1LG2

511U45B1LG2
511U45B1LG2

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 45 mm, Ultra précision Grade, B Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Steel, Bloc de lubrifiant longue durée Option, G2 - Graissage avec Mobilux® EP2

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage60 mm
[A] Tolérance±5 μm 
[B]120 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]37.5 mm
[F]10.5 mm
[F3]18 mm
[G]15 mm
[G1]15 mm
[J]50.8 mm
[L] Longueur du chariot168.6 mm
[L1]80 mm
[L2]60 mm
[L3]130.6 mm
[M1]8 mm
[N]100 mm
[O]10 mm
[P]17.5 mm
[S1]M 10 
[S2]M 12 
Diamètre du roulement à billes7.9 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeUltra précision 
MatériauSteel 
Option (Extended
Option (G1/G2/G3)G2 - Graissage avec Mobilux® EP2 
Options ExtendedBloc de lubrifiant longue durée 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Référence UPC662486723783 
Style NameB - Long bloc standard 
Taille des rails (nominale)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight4.2 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie74700 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie94116 N
Capacité de charge statique176300 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie1779 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie2241 Nm
Capacité du moment de lacet statique4199 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie1769 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie2229 Nm
Capacité du moment de roulis statique4175 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie1779 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie2241 Nm
Capacité du moment de tangage statique4199 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?