511U35E2D

511U35E2D
511U35E2D

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 35 mm, Ultra précision Grade, E Style, 2 - Environ 0,08 C Preload, Steel with Thin Dense Chrome plating

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage55 mm
[A] Tolérance±5 μm 
[B]70 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]18 mm
[G]12 mm
[J]48 mm
[L] Longueur du chariot111.6 mm
[L1]50 mm
[L3]79.6 mm
[M1]14 mm
[N]50 mm
[O]15 mm
[S2]M 8 
Diamètre du roulement à billes6.4 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeUltra précision 
MatériauSteel with Thin Dense Chrome plating 
Option (D)D - Revêtement en chrome dur 
Preload2 - Environ 0,08 C 
Style NameE - Bloc étroit haut 
Taille des rails (nominale)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.8 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie38700 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie48759 N
Capacité de charge statique84400 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie574 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie723 Nm
Capacité du moment de lacet statique1252 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie718 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie905 Nm
Capacité du moment de roulis statique1566 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie574 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie723 Nm
Capacité du moment de tangage statique1252 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?