511U35D1LZC

511U35D1LZC
511U35D1LZC

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 35 mm, Ultra précision Grade, D Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Steel, Bloc de lubrifiant longue durée, racleur métallique, attaches du soufflet Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage48 mm
[A] Tolérance±5 μm 
[B]70 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]18 mm
[G]12 mm
[J]41 mm
[L] Longueur du chariot137.1 mm
[L1]72 mm
[L3]105.1 mm
[M1]7 mm
[N]50 mm
[O]8 mm
[S2]M 8 
Diamètre du roulement à billes6.4 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeUltra précision 
MatériauSteel 
Option (ExtendedLZC 
Options ExtendedBloc de lubrifiant longue durée, racleur métallique, attaches du soufflet 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Style NameD - Long bloc étroit 
Taille des rails (nominale)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight2.3 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie46700 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie58838 N
Capacité de charge statique110300 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie891 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie1123 Nm
Capacité du moment de lacet statique2104 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie867 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie1092 Nm
Capacité du moment de roulis statique2048 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie891 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie1123 Nm
Capacité du moment de tangage statique2104 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?