511U35A2ES11

511U35A2ES11

Chariot à billes série 500, 35mm, Standard, Ultra Précision, Environ 0,08 C, Preload, Lubrification des parties supérieures des embouts d'extrémité,

Délai d'exécution :  7 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$651.06 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.000
[B] 100.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 33.000
[F] 8.500
[F3] 15.000
[G] 12.000
[G1] 12.000
[J] 41.000
[L] 111.600
[L1] 62.000
[L2] 52.000
[L3] 79.600
[M1] 7.000
[N] 82.000
[O] 8.000
[P] 14.000
[S1] M8
[S2] M10

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot A - Standard
Dimensions 35
Classe de précision Ultra Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,08 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 1,800 kg (3,968 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 718 N·m (530 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 574 N·m (423 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 574 N·m (423 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 38 700 N (8 700 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 905 N·m (667 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 723 N·m (533 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 723 N·m (533 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 48 759 N (10 961 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 1 566 N·m (1 155 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 1 252 N·m (923 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 1 252 N·m (923 lbf·ft)
Capacité de charge statique 84 400 N (18 974 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?