511U25E1CG1

511U25E1CG1

Chariot à billes série 500, 25mm, Étroit haut, Ultra Précision, Environ 0,03 C, Preload, Graissage avec Mobilux EP2,

Délai d'exécution :  3 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$618.85 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 40.000
[B] 48.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.500
[G] 9.000
[J] 34.500
[L] 84.500
[L1] 35.000
[L3] 59.500
[M1] 9.500
[N] 35.000
[O] 11.000
[S2] M6

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot E - Étroit haut
Dimensions 25
Classe de précision Ultra Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,03 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 0,500 kg (1,102 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 289 N·m (213 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 21 100 N (4 743 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 364 N·m (268 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 296 N·m (218 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 296 N·m (218 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 26 584 N (5 976 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 631 N·m (465 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 513 N·m (378 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 513 N·m (378 lbf·ft)
Capacité de charge statique 46 100 N (10 364 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?