511U15C3L

511U15C3L
511U15C3L

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 15 mm, Ultra précision Grade, C Style, 3 - Environ 0,13 C Preload, Steel, Bloc de lubrifiant longue durée Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage24 mm
[A] Tolérance±5 μm 
[B]34 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]9.5 mm
[G]5 mm
[J]20.2 mm
[L] Longueur du chariot56.6 mm
[L1]26 mm
[L3]39.6 mm
[M1]4 mm
[N]26 mm
[O]5.5 mm
[S2]M 4 
Diamètre du roulement à billes3.2 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeUltra précision 
MatériauSteel 
Option (Extended
Options ExtendedBloc de lubrifiant longue durée 
Preload3 - Environ 0,13 C 
Référence UPC662486707011 
Style NameC - Bloc étroit 
Taille des rails (nominale)15 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.2 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie9000 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie11339 N
Capacité de charge statique19600 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie67 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie84 Nm
Capacité du moment de lacet statique146 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie83 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie105 Nm
Capacité du moment de roulis statique181 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie67 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie84 Nm
Capacité du moment de tangage statique146 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?