511P35D2ES2

511P35D2ES2

Chariot à billes série 500, 35mm, Étroit long, Précision, Environ 0,08 C, Preload, Trou de cheville 10 mm - Fixation par glissement,

Délai d'exécution :  7 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$528.44 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.000
[B] 70.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 18.000
[G] 12.000
[J] 41.000
[L] 137.100
[L1] 72.000
[L3] 105.100
[M1] 7.000
[N] 50.000
[O] 8.000
[S2] M8

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot D - Étroit long
Dimensions 35
Classe de précision Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,08 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 2,300 kg (5,071 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 867 N·m (639 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 891 N·m (657 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 891 N·m (657 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 46 700 N (10 499 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 1 092 N·m (805 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 1 123 N·m (828 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 1 123 N·m (828 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 58 838 N (13 227 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 2 048 N·m (1 511 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 2 104 N·m (1 552 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 2 104 N·m (1 552 lbf·ft)
Capacité de charge statique 110 300 N (24 796 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?