511P35A1N

511P35A1N
511P35A1N

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 35 mm, Précision Grade, A Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Steel, Réservoir d'huile Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage48 mm
[A] Tolérance±20 μm 
[B]100 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]33 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]12 mm
[J]41 mm
[L] Longueur du chariot111.6 mm
[L1]62 mm
[L2]52 mm
[L3]79.6 mm
[M1]7 mm
[N]82 mm
[O]8 mm
[P]14 mm
[S1]M 8 
[S2]M 10 
Diamètre du roulement à billes6.4 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradePrécision 
MatériauSteel 
Option (Extended
Options ExtendedRéservoir d'huile 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Référence UPC662486800743 
Style NameA - Bloc standard 
Taille des rails (nominale)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.8 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie38700 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie48759 N
Capacité de charge statique84400 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie574 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie723 Nm
Capacité du moment de lacet statique1252 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie718 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie905 Nm
Capacité du moment de roulis statique1566 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie574 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie723 Nm
Capacité du moment de tangage statique1252 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?