511P30F2LZ

511P30F2LZ
511P30F2LZ

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 30 mm, Précision Grade, F Style, 2 - Environ 0,08 C Preload, Steel, Bloc de lubrifiant longue durée, racleur métallique Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage45 mm
[A] Tolérance±20 μm 
[B]60 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]16 mm
[G]11 mm
[J]38.9 mm
[L] Longueur du chariot119.4 mm
[L1]60 mm
[L3]91.4 mm
[M1]10 mm
[N]40 mm
[O]11 mm
[S2]M 8 
Diamètre du roulement à billes5.6 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradePrécision 
MatériauSteel 
Option (ExtendedLZ 
Options ExtendedBloc de lubrifiant longue durée, racleur métallique 
Preload2 - Environ 0,08 C 
Référence UPC662486698340 
Style NameF - Bloc long, étroit et haut 
Taille des rails (nominale)30 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.5 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie35300 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie44475 N
Capacité de charge statique83300 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie589 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie742 Nm
Capacité du moment de lacet statique1390 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie599 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie755 Nm
Capacité du moment de roulis statique1414 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie589 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie742 Nm
Capacité du moment de tangage statique1390 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?