511P30B3LZ

511P30B3LZ
511P30B3LZ

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 30 mm, Précision Grade, B Style, 3 - Environ 0,13 C Preload, Steel, Bloc de lubrifiant longue durée, racleur métallique Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage42 mm
[A] Tolérance±20 μm 
[B]90 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]31 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]10 mm
[J]35.9 mm
[L] Longueur du chariot119.4 mm
[L1]52 mm
[L2]44 mm
[L3]91.4 mm
[M1]7 mm
[N]72 mm
[O]8 mm
[P]12 mm
[S1]M 8 
[S2]M 10 
Diamètre du roulement à billes5.6 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradePrécision 
MatériauSteel 
Option (ExtendedLZ 
Options ExtendedBloc de lubrifiant longue durée, racleur métallique 
Preload3 - Environ 0,13 C 
Référence UPC662486696568 
Style NameB - Long bloc standard 
Taille des rails (nominale)30 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight1.5 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie35300 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie44475 N
Capacité de charge statique83300 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie589 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie742 Nm
Capacité du moment de lacet statique1390 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie599 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie755 Nm
Capacité du moment de roulis statique1414 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie589 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie742 Nm
Capacité du moment de tangage statique1390 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?