511P30A3ZG1

511P30A3ZG1

Chariot à billes série 500, 30mm, Standard, Précision, Environ 0,13 C, Preload, Racleur métallique, Graissage avec Mobilux EP2,

Délai d'exécution :  3 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$496.03 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 42.000
[B] 90.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 31.000
[F] 8.500
[F3] 15.000
[G] 12.000
[G1] 10.000
[J] 35.900
[L] 108.400
[L1] 52.000
[L2] 44.000
[L3] 69.400
[M1] 7.000
[N] 72.000
[O] 8.000
[P] 12.000
[S1] M8
[S2] M10

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot A - Standard
Dimensions 30
Classe de précision Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,13 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 1,236 kg (2,725 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 497 N·m (367 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 380 N·m (280 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 380 N·m (280 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 29 200 N (6 564 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 626 N·m (462 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 479 N·m (353 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 479 N·m (353 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 36 790 N (8 271 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 1 084 N·m (800 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 829 N·m (611 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 829 N·m (611 lbf·ft)
Capacité de charge statique 63 700 N (14 320 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?