511P25D2NZ

511P25D2NZ
511P25D2NZ

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 25 mm, Précision Grade, D Style, 2 - Environ 0,08 C Preload, Steel, Réservoir d'huile, racleur métallique Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage36 mm
[A] Tolérance±20 μm 
[B]48 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]12.5 mm
[G]9 mm
[J]30.5 mm
[L] Longueur du chariot103.5 mm
[L1]50 mm
[L3]78.5 mm
[M1]5.5 mm
[N]35 mm
[O]7.5 mm
[S2]M 6 
Diamètre du roulement à billes4.8 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradePrécision 
MatériauSteel 
Option (ExtendedNZ 
Options ExtendedRéservoir d'huile, racleur métallique 
Preload2 - Environ 0,08 C 
Référence UPC662486788157 
Style NameD - Long bloc étroit 
Taille des rails (nominale)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.9 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie25500 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie32128 N
Capacité de charge statique60300 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie365 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie460 Nm
Capacité du moment de lacet statique863 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie349 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie440 Nm
Capacité du moment de roulis statique825 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie365 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie460 Nm
Capacité du moment de tangage statique863 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?