511P25B2LG1

511P25B2LG1

Chariot à billes série 500, 25mm, Standard long, Précision, Environ 0,08 C, Preload, Bloc de lubrification à longue durée de vie, Graissage avec Mobilux EP2,

Délai d'exécution :  3 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$799.59 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 36.000
[B] 70.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 23.500
[F] 6.800
[F3] 11.000
[G] 9.000
[G1] 8.000
[J] 30.500
[L] 150.500
[L1] 45.000
[L2] 40.000
[L3] 78.500
[M1] 5.500
[N] 57.000
[O] 7.000
[P] 11.000
[S1] M6
[S2] M8

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot B - Standard long
Dimensions 25
Classe de précision Précision
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,08 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 1,066 kg (2,350 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 349 N·m (257 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 25 500 N (5 733 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 440 N·m (325 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 32 128 N (7 223 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 825 N·m (608 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 863 N·m (637 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 863 N·m (637 lbf·ft)
Capacité de charge statique 60 300 N (13 556 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?