511P25A1Z

511P25A1Z
511P25A1Z

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 25 mm, Précision Grade, A Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Steel, Racleur métallique Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage36 mm
[A] Tolérance±20 μm 
[B]70 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]23.5 mm
[F]6.8 mm
[F3]11 mm
[G]9 mm
[G1]8.7 mm
[J]30.5 mm
[L] Longueur du chariot84.5 mm
[L1]45 mm
[L2]40 mm
[L3]59.5 mm
[M1]5.5 mm
[N]57 mm
[O]7 mm
[P]11 mm
[S1]M 6 
[S2]M 8 
Diamètre du roulement à billes4.8 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradePrécision 
MatériauSteel 
Option (Extended
Options ExtendedRacleur métallique 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Référence UPC662486687566 
Style NameA - Bloc standard 
Taille des rails (nominale)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.7 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie21100 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie26584 N
Capacité de charge statique46100 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie235 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie296 Nm
Capacité du moment de lacet statique513 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie289 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie364 Nm
Capacité du moment de roulis statique631 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie235 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie296 Nm
Capacité du moment de tangage statique513 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?