511P20G1N

511P20G1N
511P20G1N

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 20 mm, Précision Grade, G Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Steel, Réservoir d'huile Option, G1 - Graissage avec Krytox® GPL227


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage28 mm
[A] Tolérance±20 μm 
[B]44 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]12 mm
[G]6 mm
[J]23.5 mm
[L] Longueur du chariot47.7 mm
[L3]25.7 mm
[M1]4.2 mm
[N]32 mm
[O]4 mm
[S2]M5 
Diamètre du roulement à billes4 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradePrécision 
MatériauSteel 
Option (Extended
Option (G1/G2/G3)G1 - Graissage avec Krytox® GPL227 
Options ExtendedRéservoir d'huile 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Style NameG - Bloc étroit court 
Taille des rails (nominale)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.5 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie8400 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie10583 N
Capacité de charge statique13100 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie37 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie47 Nm
Capacité du moment de lacet statique58 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie99 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie125 Nm
Capacité du moment de roulis statique150 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie37 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie47 Nm
Capacité du moment de tangage statique58 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?