511P20C1ZC

511P20C1ZC
511P20C1ZC

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 20 mm, Précision Grade, C Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Steel, Racleur métallique, attaches du soufflet Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage30 mm
[A] Tolérance±20 μm 
[B]44 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]12 mm
[G]7 mm
[J]25.5 mm
[L] Longueur du chariot71.5 mm
[L1]36 mm
[L3]49.5 mm
[M1]5.2 mm
[N]32 mm
[O]6 mm
[S2]M 5 
Diamètre du roulement à billes4 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradePrécision 
MatériauSteel 
Option (ExtendedZC 
Options ExtendedRacleur métallique, attaches du soufflet 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Référence UPC662486784203 
Style NameC - Bloc étroit 
Taille des rails (nominale)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.5 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie14400 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie18143 N
Capacité de charge statique31400 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie134 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie169 Nm
Capacité du moment de lacet statique292 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie171 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie215 Nm
Capacité du moment de roulis statique373 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie134 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie169 Nm
Capacité du moment de tangage statique292 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?