511P20B2DN

511P20B2DN
511P20B2DN

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 20 mm, Précision Grade, B Style, 2 - Environ 0,08 C Preload, Steel with Thin Dense Chrome plating, Réservoir d'huile Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage30 mm
[A] Tolérance±20 μm 
[B]63 mm
[B2]21.5 mm
[F]5.4 mm
[F3]9.5 mm
[G]8 mm
[G1]6.5 mm
[J]25.5 mm
[L] Longueur du chariot87.5 mm
[L1]40 mm
[L2]35 mm
[L3]65.5 mm
[M1]5.2 mm
[N]53 mm
[O]8 mm
[P]8 mm
[S1]M 5 
[S2]M 6 
Diamètre du roulement à billes4 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradePrécision 
MatériauSteel with Thin Dense Chrome plating 
Option (D)D - Revêtement en chrome dur 
Option (Extended
Options ExtendedRéservoir d'huile 
Preload2 - Environ 0,08 C 
Style NameB - Long bloc standard 
Taille des rails (nominale)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.6 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie17400 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie21923 N
Capacité de charge statique41100 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie208 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie262 Nm
Capacité du moment de lacet statique495 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie206 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie260 Nm
Capacité du moment de roulis statique490 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie208 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie262 Nm
Capacité du moment de tangage statique495 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?