511P15G3CG2

511P15G3CG2
511P15G3CG2

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 15 mm, Précision Grade, G Style, 3 - Environ 0,13 C Preload, Steel, Attaches du soufflet Option, G2 - Graissage avec Mobilux® EP2


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage24 mm
[A] Tolérance±20 μm 
[B]34 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]9.5 mm
[G]6 mm
[J]20.2 mm
[L] Longueur du chariot37.6 mm
[L3]20.6 mm
[M1]4 mm
[N]26 mm
[O]6 mm
[S2]M4 
Diamètre du roulement à billes3.2 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradePrécision 
MatériauSteel 
Option (Extended
Option (G1/G2/G3)G2 - Graissage avec Mobilux® EP2 
Options ExtendedAttaches du soufflet 
Preload3 - Environ 0,13 C 
Style NameG - Bloc étroit court 
Taille des rails (nominale)15 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.2 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie5200 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie6552 N
Capacité de charge statique8500 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie18 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie23 Nm
Capacité du moment de lacet statique30 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie48 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie60 Nm
Capacité du moment de roulis statique78 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie18 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie23 Nm
Capacité du moment de tangage statique30 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?