511H45B0LG2

511H45B0LG2

Chariot à billes série 500, 45mm, Standard long, Haut, Jeu, Preload, Bloc de lubrification à longue durée de vie, Graissage avec Krytox GPL227,

Délai d'exécution :  3 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$916.90 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 60.000
[B] 120.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 37.500
[F] 10.500
[F3] 18.000
[G] 15.000
[G1] 15.000
[J] 50.800
[L] 230.400
[L1] 80.000
[L2] 60.000
[L3] 130.600
[M1] 8.000
[N] 100.000
[O] 10.000
[P] 17.500
[S1] M10
[S2] M12

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot B - Standard long
Dimensions 45
Classe de précision Haut
Matériau Alliage d'acier
Précharge Jeu
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 4,446 kg (9,802 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 1 769 N·m (1 305 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 1 779 N·m (1 312 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 1 779 N·m (1 312 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 74 700 N (16 793 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 2 229 N·m (1 644 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 2 241 N·m (1 653 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 2 241 N·m (1 653 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 94 116 N (21 158 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 4 175 N·m (3 079 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 4 199 N·m (3 097 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 4 199 N·m (3 097 lbf·ft)
Capacité de charge statique 176 300 N (39 634 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?