511H35B0S

511H35B0S

Chariot à billes série 500, 35mm, Standard long, Haut, Jeu, Preload, Acier inoxydable

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Durée de vie prolongée de la lubrification grâce aux poches de graisse intégrées dans le chemin de recirculation
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock pour des livraisons à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson AccuGlide

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 48.000
[B] 100.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 33.000
[F] 8.500
[F3] 15.000
[G] 12.000
[G1] 12.000
[J] 41.000
[L] 137.100
[L1] 62.000
[L2] 52.000
[L3] 105.100
[M1] 7.000
[N] 82.000
[O] 8.000
[P] 14.000
[S1] M8
[S2] M10

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot B - Standard long
Dimensions 35
Classe de précision Haut
Matériau Acier inoxydable
Précharge Jeu
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 2,300 kg (5,071 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 736 N·m (543 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 757 N·m (558 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 757 N·m (558 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 39 600 N (8 902 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 928 N·m (684 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 954 N·m (704 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 954 N·m (704 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 50 000 N (11 240 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 1 740 N·m (1 283 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 1 788 N·m (1 319 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 1 788 N·m (1 319 lbf·ft)
Capacité de charge statique 93 700 N (21 065 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?