511H30D2ZG1

511H30D2ZG1

Chariot à billes série 500, 30mm, Étroit long, Haut, Environ 0,08 C, Preload, Racleur métallique, Graissage avec Mobilux EP2,

Délai d'exécution :  4 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$454.08 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 42.000
[B] 60.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 16.000
[G] 11.000
[J] 35.900
[L] 130.400
[L1] 60.000
[L3] 91.400
[M1] 7.000
[N] 40.000
[O] 8.000
[S2] M8

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot D - Étroit long
Dimensions 30
Classe de précision Haut
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,08 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 1,536 kg (3,386 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 599 N·m (442 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 35 300 N (7 936 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 755 N·m (557 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 44 475 N (9 998 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 1 414 N·m (1 043 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 1 390 N·m (1 025 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 1 390 N·m (1 025 lbf·ft)
Capacité de charge statique 83 300 N (18 727 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?