511H30B0G1

511H30B0G1

Chariot à billes série 500, 30mm, Standard long, Haut, Jeu, Preload, Graissage avec Mobilux EP2,

Délai d'exécution :  4 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$323.25 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Durée de vie prolongée de la lubrification grâce aux poches de graisse intégrées dans le chemin de recirculation
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock pour des livraisons à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson AccuGlide

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 42.000
[B] 90.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 31.000
[F] 8.500
[F3] 15.000
[G] 12.000
[G1] 10.000
[J] 35.900
[L] 119.400
[L1] 52.000
[L2] 44.000
[L3] 91.400
[M1] 7.000
[N] 72.000
[O] 8.000
[P] 12.000
[S1] M8
[S2] M10

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot B - Standard long
Dimensions 30
Classe de précision Haut
Matériau Alliage d'acier
Précharge Jeu
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 1,500 kg (3,307 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 599 N·m (442 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 35 300 N (7 936 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 755 N·m (557 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 44 475 N (9 998 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 1 414 N·m (1 043 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 1 390 N·m (1 025 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 1 390 N·m (1 025 lbf·ft)
Capacité de charge statique 83 300 N (18 727 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?