511H25D1ES3

511H25D1ES3

Chariot à billes série 500, 25mm, Étroit long, Haut, Environ 0,03 C, Preload, Trou de cheville 1/4\" - Fixation par glissement,

Délai d'exécution :  4 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$363.35 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 36.000
[B] 48.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.500
[G] 9.000
[J] 30.500
[L] 103.500
[L1] 50.000
[L3] 78.500
[M1] 5.500
[N] 35.000
[O] 7.500
[S2] M6

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot D - Étroit long
Dimensions 25
Classe de précision Haut
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,03 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 0,900 kg (1,984 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 349 N·m (257 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 25 500 N (5 733 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 440 N·m (325 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 32 128 N (7 223 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 825 N·m (608 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 863 N·m (637 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 863 N·m (637 lbf·ft)
Capacité de charge statique 60 300 N (13 556 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?