511H25C0SG3

511H25C0SG3

Chariot à billes série 500, 25mm, Étroit, Haut, Jeu, Preload, Acier inoxydable, Graissage avec Thomson Linear Lube,

Délai d'exécution :  3 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Durée de vie prolongée de la lubrification grâce aux poches de graisse intégrées dans le chemin de recirculation
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock pour des livraisons à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson AccuGlide

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 36.000
[B] 48.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.500
[G] 9.000
[J] 30.500
[L] 84.500
[L1] 35.000
[L3] 59.500
[M1] 5.500
[N] 35.000
[O] 7.500
[S2] M6

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot C - Étroit
Dimensions 25
Classe de précision Haut
Matériau Acier inoxydable
Précharge Jeu
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 0,700 kg (1,543 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 245 N·m (181 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 199 N·m (147 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 199 N·m (147 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 17 900 N (4 024 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 309 N·m (228 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 251 N·m (185 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 251 N·m (185 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 22 500 N (5 058 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 536 N·m (395 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 436 N·m (322 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 436 N·m (322 lbf·ft)
Capacité de charge statique 39 100 N (8 790 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?