511H20G1NZ

511H20G1NZ

Chariot à billes série 500, 20mm, Étroit court, Haut, Environ 0,03 C, Preload, Racleur métallique, Réservoir d'huile supplémentaire,

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Durée de vie prolongée de la lubrification grâce aux poches de graisse intégrées dans le chemin de recirculation
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock pour des livraisons à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson AccuGlide

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 28.000
[B] 44.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000
[G] 6.000
[J] 23.500
[L] 80.700
[L3] 25.700
[M1] 4.200
[N] 32.000
[O] 4.000
[S2] M5

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot G - Étroit court
Dimensions 20
Classe de précision Haut
Matériau Alliage d'acier
Précharge Environ 0,03 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 0,538 kg (1,186 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 99 N·m (73 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 37 N·m (27 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 37 N·m (27 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 8 400 N (1 888 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 125 N·m (92 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 47 N·m (35 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 47 N·m (35 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 10 583 N (2 379 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 150 N·m (111 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 58 N·m (43 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 58 N·m (43 lbf·ft)
Capacité de charge statique 13 100 N (2 945 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?