511H20G0ES11

511H20G0ES11

Chariot à billes série 500, 20mm, Étroit court, Haut, Jeu, Preload, Lubrification des parties supérieures des embouts d'extrémité,

Délai d'exécution :  7 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$250.62 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 28.000
[B] 44.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000
[G] 6.000
[J] 23.500
[L] 47.700
[L3] 25.700
[M1] 4.200
[N] 32.000
[O] 4.000
[S2] M5

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot G - Étroit court
Dimensions 20
Classe de précision Haut
Matériau Alliage d'acier
Précharge Jeu
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 0,500 kg (1,102 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 99 N·m (73 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 37 N·m (27 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 37 N·m (27 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 8 400 N (1 888 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 125 N·m (92 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 47 N·m (35 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 47 N·m (35 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 10 583 N (2 379 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 150 N·m (111 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 58 N·m (43 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 58 N·m (43 lbf·ft)
Capacité de charge statique 13 100 N (2 945 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?