511H20F0L

511H20F0L
511H20F0L

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 20 mm, Haute précision Grade, F Style, 0 - Jeu Preload, Steel, Bloc de lubrifiant longue durée Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Tolérance±50 μm 
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[S2]M 10 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeHaute précision 
MatériauSteel 
Option (Extended
Options ExtendedBloc de lubrifiant longue durée 
Preload0 - Jeu 
Style NameF - Bloc long, étroit et haut 
Taille des rails (nominale)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.6 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?