511H20C0DLES1

511H20C0DLES1

Chariot à billes série 500, 20mm, Étroit, Haut, Jeu, Preload, Bloc de lubrification à longue durée de vie, Alliage d'acier chromé fin dense, Trou de cheville 6 mm - Fixation par glissement,

Délai d'exécution :  4 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$792.33 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 30.000
[B] 44.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000
[G] 7.000
[J] 25.500
[L] 103.300
[L1] 36.000
[L3] 49.500
[M1] 5.200
[N] 32.000
[O] 6.000
[S2] M5

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot C - Étroit
Dimensions 20
Classe de précision Haut
Matériau Alliage d'acier chromé fin dense
Précharge Jeu
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 0,548 kg (1,208 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 171 N·m (126 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 134 N·m (99 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 134 N·m (99 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 14 400 N (3 237 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 215 N·m (159 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 18 143 N (4 079 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 373 N·m (275 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 292 N·m (215 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 292 N·m (215 lbf·ft)
Capacité de charge statique 31 400 N (7 059 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?