511H20B1NC

511H20B1NC
511H20B1NC

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 20 mm, Haute précision Grade, B Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Steel, Réservoir d'huile, attaches du soufflet Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage30 mm
[A] Tolérance±50 μm 
[B]63 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]21.5 mm
[F]5.4 mm
[F3]9.5 mm
[G]8 mm
[G1]6.5 mm
[J]25.5 mm
[L] Longueur du chariot87.5 mm
[L1]40 mm
[L2]35 mm
[L3]65.5 mm
[M1]5.2 mm
[N]53 mm
[O]8 mm
[P]8 mm
[S1]M 5 
[S2]M 6 
Diamètre du roulement à billes4 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeHaute précision 
MatériauSteel 
Option (ExtendedNC 
Options ExtendedRéservoir d'huile, attaches du soufflet 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Référence UPC662486762270 
Style NameB - Long bloc standard 
Taille des rails (nominale)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.6 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie17400 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie21923 N
Capacité de charge statique41100 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie208 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie262 Nm
Capacité du moment de lacet statique495 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie206 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie260 Nm
Capacité du moment de roulis statique490 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie208 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie262 Nm
Capacité du moment de tangage statique495 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?