511H20A0SG1

511H20A0SG1

Chariot à billes série 500, 20mm, Standard, Haut, Jeu, Preload, Acier inoxydable, Graissage avec Mobilux EP2,

Délai d'exécution :  3 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$376.60 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 30.000
[B] 63.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 21.500
[F] 5.400
[F3] 9.500
[G] 8.000
[G1] 6.500
[J] 25.500
[L] 71.500
[L1] 40.000
[L2] 35.000
[L3] 49.500
[M1] 5.200
[N] 53.000
[O] 8.000
[P] 8.000
[S1] M5
[S2] M6

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot A - Standard
Dimensions 20
Classe de précision Haut
Matériau Acier inoxydable
Précharge Jeu
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 0,500 kg (1,102 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 145 N·m (107 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 113 N·m (83 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 113 N·m (83 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 12 200 N (2 743 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 182 N·m (134 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 143 N·m (105 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 143 N·m (105 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 15 400 N (3 462 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 317 N·m (234 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 248 N·m (183 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 248 N·m (183 lbf·ft)
Capacité de charge statique 26 600 N (5 980 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?